CPI-ED25-40-40-250
CPI-ED25-40-40-250
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
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Diametre tube (in)
1.57|1.57
Poids (lb)
1.17
Longueur (in)
10.17
Diametre tube (mm)
40|40
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Poids (kg)
0.53
Longueur (mm)
258.3
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Taille tube
40 mm / 40 mm
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top