CPI-ES10-100-12
CPI-ES10-100-12
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Gewicht (lb)
1.03
Länge (in)
12
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.47
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271
Länge (mm)
304.8
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Back to Top