CPI-ES10-100-12
CPI-ES10-100-12
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
12
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
1.03
Charge statique max (ft lb)
200
Poids (kg)
0.47
Charge statique max (Nm)
271
Diametre tube (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271
Longueur (mm)
304.8
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top