CPI-SA10-150-100-08
CPI-SA10-150-100-08
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.50|1.00
Länge (in)
2.66
Gewicht (lb)
1.13
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Gewicht (kg)
0.51
Länge (mm)
67.6
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top