CPI-SA10-150-100-08
CPI-SA10-150-100-08
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
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.00
Poids (lb)
1.13
Longueur (in)
2.66
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Longueur (mm)
67.6
Poids (kg)
0.51
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Back to Top