CPI-SA10-150-150-07
CPI-SA10-150-150-07
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3.67
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Gewicht (lb)
1.09
Rohrdurchmesser (mm)
31.8
Länge (mm)
93.2
Rohrkombination (mm)
31.8 / 31.8
Gewicht (kg)
0.49
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 in
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top