CPI-SA10-150-150-07
CPI-SA10-150-150-07
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
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Longueur (in)
3.67
Poids (lb)
1.09
Diametre tube (in)
1.50
Poids (kg)
0.49
Longueur (mm)
93.2
Diametre tube (mm)
31.8
Combinaison de tubes (mm)
31.8 / 31.8
terminaison
Argenté
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.50 po / 1.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Back to Top