CPI-SA25-40-25-125
CPI-SA25-40-25-125
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.57|0.98
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Länge (in)
2.66
Gewicht (lb)
0.83
Gewicht (kg)
0.38
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Länge (mm)
67.6
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
PublishedDate
1675365897000
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Back to Top