CPI-SA25-40-25-125
CPI-SA25-40-25-125
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
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Poids (lb)
0.83
Longueur (in)
2.66
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Poids (kg)
0.38
Diametre tube (mm)
40|25
Longueur (mm)
67.6
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Taille tube
40 mm / 25 mm
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Bleu
PublishedDate
1675365897000
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Back to Top