CPI-SA25-40-40-200
CPI-SA25-40-40-200
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
2.6
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Länge (in)
2.84
Gewicht (kg)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Länge (mm)
72.0
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1675366183000
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top