CPI-SA25-40-40-200
CPI-SA25-40-40-200
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Longueur (in)
2.84
Poids (lb)
2.6
Diametre tube (in)
1.57
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Longueur (mm)
72.0
Diametre tube (mm)
38.1
Poids (kg)
1.18
PublishedDate
1675366183000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm / 40 mm
Back to Top