CPI-SEC-1510
CPI-SEC-1510
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
150.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
0.67
Rohrdurchmesser (in)
1.00|1.50
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.31
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
max_static_clamp_load2_metric
203.0
max_static_clamp_load1_metric
271.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
203.0
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1675439562000
Material
Aluminum
Back to Top