CPI-SEC-1510
CPI-SEC-1510
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
1.00|1.50
Charge statique Max 4 (ft lb)
150.0
Poids (lb)
0.67
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.00
Charge statique Max 2 (ft lb)
200.0
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Poids (kg)
0.31
Charge statique Max 3 (Nm)
203.0
Charge statique Max 1 (Nm)
271.0
max_static_clamp_load2_metric
203.0
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
max_static_clamp_load1_metric
271.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1675439562000
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Poignet de Serrage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Back to Top