CPI-SEC-2510
CPI-SEC-2510
SLK-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
500.0
Rohrkombination (in)
2.50 / 1.00
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
110.0
Gewicht (lb)
1.61
Rohrdurchmesser (in)
2.50|1.00
max_static_clamp_load1_metric
677.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
149.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
677.0
Gewicht (kg)
0.73
Rohrkombination (mm)
63.5 / 25.4
max_static_clamp_load2_metric
149.0
Rohrdurchmesser (mm)
63.5|25.4
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
PublishedDate
1675439482000
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
2,50 in / 1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top