CPI-SEC-2510
CPI-SEC-2510
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique Max 4 (ft lb)
110.0
Charge statique Max 2 (ft lb)
500.0
Diametre tube (in)
2.50|1.00
Combinaison de tubes (in)
2.50 / 1.00
Poids (lb)
1.61
Charge statique Max 1 (Nm)
677.0
Charge statique Max 3 (Nm)
149.0
Combinaison de tubes (mm)
63.5 / 25.4
Diametre tube (mm)
63.5|25.4
Poids (kg)
0.73
max_static_clamp_load2_metric
149.0
max_static_clamp_load1_metric
677.0
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
2.50 po / 1.00 po
PublishedDate
1675439482000
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Poignet de Serrage
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Back to Top