CPI-SECM-1010
CPI-SECM-1010
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.17
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
10.0
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
max_static_clamp_load_metric
13.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
13.6
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.08
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675439940000
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top