CPI-SECM-1010
CPI-SECM-1010
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
0.17
Diametre tube (in)
1.00
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Charge statique max (ft lb)
10.0
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Poids (kg)
0.08
Charge statique max (Nm)
13.6
max_static_clamp_load_metric
13.6
Diametre tube (mm)
25.4
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1675439940000
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Gammes de produits
Poignet de Serrage
Back to Top