CPI-SECM-2012M
CPI-SECM-2012M
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
8.0
Rohrdurchmesser (in)
0.79|0.47
Gewicht (lb)
0.12
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
8.0
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.47
Gewicht (kg)
0.05
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
10.8
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
10.8
max_static_clamp_load2_metric
10.8
max_static_clamp_load1_metric
10.8
Rohrdurchmesser (mm)
20|12
Rohrkombination (mm)
20 / 12
PublishedDate
1675441727000
Rohr Durchmesser
20 mm / 12 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
Material
Aluminum
Back to Top