CPI-SECM-2012M
CPI-SECM-2012M
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
Charge statique Max 2 (ft lb)
8.0
Charge statique Max 4 (ft lb)
8.0
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.47
Diametre tube (in)
0.79|0.47
Poids (lb)
0.12
Diametre tube (mm)
20|12
Charge statique Max 1 (Nm)
10.8
max_static_clamp_load1_metric
10.8
Poids (kg)
0.05
max_static_clamp_load2_metric
10.8
Charge statique Max 3 (Nm)
10.8
Combinaison de tubes (mm)
20 / 12
Taille tube
20 mm / 12 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Poignet de Serrage
PublishedDate
1675441727000
Back to Top