CPI-SECM-2525M
CPI-SECM-2525M
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
10.0
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.17
max_static_clamp_load_metric
13.6
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
13.6
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.08
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Material
Aluminum
PublishedDate
1675439220000
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top