CPI-SECM-2525M
CPI-SECM-2525M
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
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Poids (lb)
0.17
Charge statique max (ft lb)
10.0
Diametre tube (in)
0.98
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
max_static_clamp_load_metric
13.6
Charge statique max (Nm)
13.6
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.08
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Poignet de Serrage
PublishedDate
1675439220000
Taille tube
25 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top