CPI-SECM-7550
CPI-SECM-7550
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
8.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
8.0
Gewicht (lb)
0.12
Rohrdurchmesser (in)
0.50|0.75
Rohrkombination (in)
0.75 / 0.50
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
10.8
Rohrkombination (mm)
19 / 12.7
max_static_clamp_load2_metric
10.8
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
10.8
Gewicht (kg)
0.05
max_static_clamp_load1_metric
10.8
Rohrdurchmesser (mm)
12.7|19
Rohr Durchmesser
0,75 in / 0,50 in
Material
Aluminum
PublishedDate
1675439340000
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top