CPI-SECM-7550
CPI-SECM-7550
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
Charge statique Max 2 (ft lb)
8.0
Poids (lb)
0.12
Diametre tube (in)
0.50|0.75
Combinaison de tubes (in)
0.75 / 0.50
Charge statique Max 4 (ft lb)
8.0
max_static_clamp_load1_metric
10.8
Charge statique Max 1 (Nm)
10.8
max_static_clamp_load2_metric
10.8
Poids (kg)
0.05
Combinaison de tubes (mm)
19 / 12.7
Diametre tube (mm)
12.7|19
Charge statique Max 3 (Nm)
10.8
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
0.75 po / 0.50 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Gammes de produits
Poignet de Serrage
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675439340000
Matériel
Aluminum
Back to Top