CPI-SECM-7575
CPI-SECM-7575
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
8.0
Gewicht (lb)
0.12
Rohrkombination (in)
0.75 / 0.75
Rohrkombination (mm)
19 / 19
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
10.8
Rohrdurchmesser (mm)
19
Gewicht (kg)
0.06
max_static_clamp_load_metric
10.8
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
PublishedDate
1675441740000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
0,75 in / 0,75 in
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top