CPI-SECM-7575
CPI-SECM-7575
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
Charge statique max (ft lb)
8.0
Combinaison de tubes (in)
0.75 / 0.75
Diametre tube (in)
0.75
Poids (lb)
0.12
Combinaison de tubes (mm)
19 / 19
Diametre tube (mm)
19
max_static_clamp_load_metric
10.8
Charge statique max (Nm)
10.8
Poids (kg)
0.06
Taille tube
0.75 po / 0.75 po
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Poignet de Serrage
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1675441740000
Back to Top