CPI-SGM-25M-1800M-R
CPI-SGM-25M-1800M-R
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (in)
70.87
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
1800
Rohr Durchmesser
25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651341000
Produktreihe
Crossbar-Tooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top