CPI-SGM-25M-1800M-R
CPI-SGM-25M-1800M-R
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
70.87
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (mm)
1800
Diametre tube (mm)
25
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm
Gammes de produits
Outil de Presse
PublishedDate
1683651341000
Type de produit
Outil de presse
Back to Top