CPI-SGM-40-1200-LR-EL
CPI-SGM-40-1200-LR-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
47.24
Gewicht (lb)
5.56
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (kg)
2.52
Rohrdurchmesser (mm)
40
Länge (mm)
1200.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Rohr Durchmesser
40 mm
Produktreihe
Crossbar-Tooling
PublishedDate
1683651341000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top