CPI-SGM-40-1200-LR-EL
CPI-SGM-40-1200-LR-EL
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
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
5.56
Diametre tube (in)
1.57
Longueur (in)
47.24
Poids (kg)
2.52
Diametre tube (mm)
40
Longueur (mm)
1200.0
Taille tube
40 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Outil de presse
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outil de Presse
PublishedDate
1683651341000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top