CPI-SLK-4025
CPI-SLK-4025
SEM-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98|1.57
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
150
Gewicht (lb)
0.77
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
200
Rohrkombination (in)
0.98 / 1.57
max_static_clamp_load2_metric
203
Gewicht (kg)
0.35
Rohrkombination (mm)
40 / 25
max_static_clamp_load1_metric
271
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
271
Rohrdurchmesser (mm)
25|40
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
203
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top