CPI-SLK-4025
CPI-SLK-4025
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
0.98|1.57
Charge statique Max 4 (ft lb)
150
Charge statique Max 2 (ft lb)
200
Poids (lb)
0.77
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 1.57
max_static_clamp_load1_metric
271
max_static_clamp_load2_metric
203
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Charge statique Max 3 (Nm)
203
Poids (kg)
0.35
Charge statique Max 1 (Nm)
271
Diametre tube (mm)
25|40
Gammes de produits
Poignet de Serrage
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Taille tube
40 mm / 25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Back to Top