CPI-SLK-6025
CPI-SLK-6025
SLK-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
500.0
Rohrdurchmesser (in)
0.98|2.36
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
110.0
Rohrkombination (in)
0.98 / 2.36
Gewicht (lb)
1.72
Rohrkombination (mm)
60 / 25
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
149.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
677.0
Rohrdurchmesser (mm)
25|60
Gewicht (kg)
0.78
max_static_clamp_load1_metric
677.0
max_static_clamp_load2_metric
149.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Leichtbau-Manschettenklemmen aus Aluminium
PublishedDate
1675439173000
Material
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
60 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top