CPI-SLK-6025
CPI-SLK-6025
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
1.72
Diametre tube (in)
0.98|2.36
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 2.36
Charge statique Max 4 (ft lb)
110.0
Charge statique Max 2 (ft lb)
500.0
max_static_clamp_load2_metric
149.0
Charge statique Max 3 (Nm)
149.0
Diametre tube (mm)
25|60
Poids (kg)
0.78
Combinaison de tubes (mm)
60 / 25
max_static_clamp_load1_metric
677.0
Charge statique Max 1 (Nm)
677.0
PublishedDate
1675439173000
Taille tube
60 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage en poignet
Gammes de produits
Poignet de Serrage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Back to Top