CPI-WRWM-45-25-00
CPI-WRWM-45-25-00
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
8.58
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Länge (in)
19.26
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Länge (mm)
489.2
Gewicht (kg)
3.9
Drehung
45
PublishedDate
1674225493000
Produkt Typen
Schwenkflansch
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
2,50 mm
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top