CPI-WRWM-45-25-00
CPI-WRWM-45-25-00
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.50
Longueur (in)
19.26
Poids (lb)
8.58
Poids (kg)
3.9
Diametre tube (mm)
63.5
Longueur (mm)
489.2
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Assemblage rotatif
Rotation
45
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1674225493000
Taille tube
2.50 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Bride Pivotante
Back to Top