Robohand Greifer
CT-50M
CT-50M
Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
accuracy_in_english
0.0036
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.002
Maximale Fingerlänge (in)
8.5
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Luftverbrauch (in³)
5.614
Gewicht (lb)
4.01
Druckbereich (psi)
40-100
Greifkraft (lbf)
146.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
651.0
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.05
Gewicht (kg)
1.82
Zylinder Durchmesser (mm)
50
accuracy_mm_metric
0.09
Druckbereich (bar)
3-7
Maximale Fingerlänge (mm)
216.0
Luftverbrauch (cm³)
92.0
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Schutzklasse
IP43
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
90.0
Produkt Typen
180° Winkelgreifer
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
PublishedDate
1673977361000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung
Nein
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produktfunktion
Greifen
Sonderausführung
180° Öffnungswinkel
Produktreihe
DCT / CT
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.46
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.8200
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.01
Öffnungswinkel
180.0
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.46
Produktzubehör
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-017
NPN Induktivsensor (12mm) m/ M12 Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-017-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KP-CT-50-BR
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-165
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-017-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-018
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-165V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-017
NPN Induktivsensor (12mm) m/ M12 Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top