Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CT-50M
CT-50M
Plusieurs accessoires (arrêt réglable, capteurs inductif ou magnéto-résistant) permettent à cette pince d'être utilisée dans de nombreuses applications.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
146.0
Longueur doigts maxi (in)
8.5
Décallage (in³)
5.614
accuracy_in_english
0.0036
Pressure Range (psi)
40-100
Poids (lb)
4.01
Répétabilité (+-in)
0.002
Alesage cylindre (in)
1.97
Force de serrage (N)
651.0
accuracy_mm_metric
0.09
Longueur doigts maxi (mm)
216.0
Poids (kg)
1.82
Décallage (cm³)
92.0
Répétabilité (+-mm)
0.05
Imperial or Metric Product
Métrique
Alesage cylindre (mm)
50
Pressure Range (bar)
3-7
Classe de protection
IP43
Actuation Time (close)
0.46
Fonction de produit
Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Gammes de produits
DCT / CT
nombre de mors
2.0
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
PublishedDate
1673977361000
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.01
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Actuation Time (Open)
0.46
Ouverture
180.0
Ouverture par mors (degrees)
90.0
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts
Optionnel
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.8200
Caractéristiques spéciales
Angle d'ouverture de 180 °
Accessoires de produit
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-017
Capteur inductif PNP M12 avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-017-C
Capteur inductif NPN avec connecteur M12
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KP-CT-50-BR
Kit de butée d’ajustement (1 plaque avec protection + 1 butée)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-165
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-017-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M12
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-018
Câble, déconnexion rapide, 12MM, prise, 4 pôles, 5M
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-165V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-017
Capteur inductif NPN M12 avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top