Ausgleichselemente
CV-110
CV-110
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Werkstückgewicht (lb)
28.66
Axiale Kraft (lbf)
288.6
Achsverschiebung (in)
0.25
Achsverschiebung (mm)
6.5
Axiale Kraft (N)
1284
Werkstückgewicht (kg)
13
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
CV
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Vertikal Ausgleichszylinder
Back to Top