Systèmes Compliants
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CV-110
CV-110
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Décalage (in)
0.25
Force axiale (lbf)
288.6
Charge (lb)
28.66
Force axiale (N)
1284
Décalage (mm)
6.5
Charge (kg)
13
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Verticale
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
CV
Back to Top