Ausgleichselemente
CV-140
CV-140
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Werkstückgewicht (lb)
44.09
Axiale Kraft (lbf)
629.5
Achsverschiebung (in)
0.63
Achsverschiebung (mm)
16
Werkstückgewicht (kg)
20
Axiale Kraft (N)
2800
Produktreihe
CV
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Vertikal Ausgleichszylinder
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top