Systèmes Compliants
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CV-140
CV-140
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Décalage (in)
0.63
Charge (lb)
44.09
Force axiale (lbf)
629.5
Décalage (mm)
16
Charge (kg)
20
Force axiale (N)
2800
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Verticale
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
CV
Back to Top