Robohand Greifer
DGC-45
DGC-45
Serie von zwei Backen Großhub- Parallelgreifern mit Federkraftunterstützung. Fünf Modelle erhältlich. Gesamthub variiert von 20 mm bis 60 mm, bei Greifkräften zwischen 106Lbs[406N] und 521Lbs[2318N].
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Gewicht (lb)
1.32
Maximale Fingerlänge (in)
2.5
Hub (in)
1.81
Zylinder Durchmesser (in)
1.46
Greifkraft (lbf)
108
Druckbereich (psi)
45-100 psi
Greifkraft (N)
481
Maximale Fingerlänge (mm)
64
Hub (mm)
30
Gewicht (kg)
0.6
Zylinder Durchmesser (mm)
37
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
accuracy_mm_metric
0.02
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.01
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Sonderausführung
Präzision
Federunterstützung
Ja
Anzahl der Spannbacken
2
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.6000
Produktreihe
DGC
Produktfunktion
Greifen
Direktverbindung
Ja
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.32
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.25
Produkt Typen
Zwei Backen Präzisions Parallelgreifer, Federkraftsicherung
PublishedDate
1708523415000
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Back to Top