Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DGC-45
DGC-45
Pinces parallèles 2 mors grande course. La gamme est composée de 5 modèles. Course totale de 20 à 60mm et force de 356 à 1738N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.81
Alesage cylindre (in)
1.46
Répétabilité (+-in)
0.0005
Force de serrage (lbf)
108
Longueur doigts maxi (in)
2.5
Pressure Range (psi)
45-100 psi
Poids (lb)
1.32
Alesage cylindre (mm)
37
Force de serrage (N)
481
Longueur doigts maxi (mm)
64
Répétabilité (+-mm)
0.01
accuracy_mm_metric
0.02
Course (mm)
30
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
0.6
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Assistance ressorts
Oui
PublishedDate
1708523415000
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.6000
Gammes de produits
DGC
nombre de mors
2
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.25
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.32
Caractéristiques spéciales
Précision
Direct Connect
Oui
Back to Top