Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLB-12M-T Series of internally powered linear base slides are compact models that can be easily assembled and mounted.

DLB-06M-T

Diese Ausführung mit exterem Zylindersind mit einer Vielzahl an Zylinderoptionen lieferbar. Sie sind in verschiedenen Größen mit mehreren Hublängen erhältlich Das DIRECTCONNECT Montagelochbild ermöglicht die Kombination untereinander ohne Adapterplatten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wellendurchmesser (in) 0.236
Werkstückgewicht (lb) 3.1
Gewicht (lb) 0.34
Zylinder Durchmesser (in) 0.563
Hub (in) 6.299
Max. Lastmoment (in-lbs) 15
Kraft (lbf) 20
Schubkraft (lbf) 20
Max. Luftdruck (PSI) 100
Schubkraft (N) 89
Werkstückgewicht (kg) 1.4
Wellendurchmesser (mm) 6
Max. Luftdruck (bar) 7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Hub (mm) 160
Zylinder Durchmesser (mm) 14.3
Max. Lastmoment (Nm) 1.7
Gewicht (kg) 0.15
Kraft (N) 89
PublishedDate 1709328309000
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen Lineareinheit
Direktverbindung Ja
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung Austauschzylinder ohne ED
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-T_A_N_U_Maintenance.pdf
Produktreihe DLB-T/A/N/R/U
Produktzubehör
OHSP-005
PNP Magnetfeldsensor mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-0623
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-005
NPN Magnetfeldsensor m/ Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-007
#10-32 Durchflusskontrolle (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top