Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLB-06M-T
DLB-06M-T
Ces tables de translation à vérin extérieur sont utilisées avec ces vérins à multiples options. Elles sont disponibles avec différentes courses et tailles. Le montage DirectConnect permet un assemblage aisé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
6.299
Alesage cylindre (in)
0.563
Moment maxi (in-lbs)
15
Diametre de l'arbre (in)
0.236
force de poussée (lbf)
20
Pression air maxi (PSI)
100
Charge (lb)
3.1
Poids (lb)
0.34
Force (lb)
20
Pression air maxi (bar)
7
Diametre de l'arbre (mm)
6
Course (mm)
160
Moment maxi (Nm)
1.7
Imperial or Metric Product
Version métrique
Alesage cylindre (mm)
14.3
Charge (kg)
1.4
force de poussée (N)
89
Poids (kg)
0.15
Force (kg)
89
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
PublishedDate
1709328309000
Direct Connect
Oui
Type de produit
Vérin externe
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-T_A_N_U_Maintenance.pdf
Gammes de produits
DLB-T/A/N/R/U
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Caractéristiques spéciales
Cylindre remplaçable
Accessoires de produit
OHSP-005
Capteur magnétorésistif PNP av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
DLT-0623
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-005
Capteur magnétorésistif PN av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-007
Contrôles du débit tube diam. ext. #10-32 à 1/4"
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top