Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-125M-100

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.99
Greifkraft (lbf) 100
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
accuracy_in_english 0.003
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Hub (in) 1
Maximale Fingerlänge (in) 4.5
Druckbereich (psi) 20-100
accuracy_mm_metric 0.08
Maximale Fingerlänge (mm) 114
Hub (mm) 25.4
Greifkraft (N) 445
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.9
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Druckbereich (bar) 1.5-7
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Produkt Typen Parallelgreifer
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Nein
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schutzklasse IP66
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.3
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Anzahl der Spannbacken 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung Ja
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Produktreihe DPDL
Back to Top