Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-125M-100

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 4.5
Alesage cylindre (in) 1.25
Force de serrage (lbf) 100
accuracy_in_english 0.003
Course (in) 1
Pressure Range (psi) 20-100
Poids (lb) 1.99
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage (N) 445
Longueur doigts maxi (mm) 114
Poids (kg) 0.9
Répétabilité (+-mm) 0.03
Course (mm) 25.4
Alesage cylindre (mm) 31.8
Pressure Range (bar) 1.5-7
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Mouvement mors Synchrone
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.3
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Gammes de produits DPDL
Classe de protection IP66
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Direct Connect Oui
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2
Assistance ressorts Non
Back to Top