ES-20M-20M-300-A
ES-20M-20M-300-A
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
11.81
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.43
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Apple Core (in)
0.78
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
20
max_static_clamp_load_metric
150.0
Gewicht (kg)
0.2
Apple Core (mm)
20.0
Länge (mm)
300.0
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Produkt Typen
Verlängerung
PublishedDate
1683651352000
Apple Core Size
20
Material
High Strength Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
20 mm
Back to Top