ES-20M-20M-300-A
ES-20M-20M-300-A
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.78
Longueur (in)
11.81
Diametre tube (in)
0.79
Charge statique max (ft lb)
111.0
Poids (lb)
0.43
Charge statique max (Nm)
150.0
Poids (kg)
0.2
Diametre tube (mm)
20
max_static_clamp_load_metric
150.0
Embout (mm)
20.0
Longueur (mm)
300.0
Matériel
High Strength Aluminum
PublishedDate
1683651352000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Embout
20
Gammes de produits
Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top