Manuelle Kniehebelspanner
FO-122-45
FO-122-45
Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
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
1.34
Hub (in)
1.77
Kolben Höhe (in)
0.79
Spannbereich (in)
73.75
Haltekraft (lb)
675
Gewicht (kg)
0.61
Hub (mm)
45
Spannkraft (N)
100
Schnellhub (mm)
40
Spannkraft (N)
450
Maximale Haltekraft (N)
3000
Kolben Höhe (mm)
20
max. Spannhub (mm)
3
Basis Montage Ausführung
Fußflansch
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
Funktionsweise
Einhandbetätigung/Sterngriff
Produktreihe
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Fußflansch – FO Serie
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner, System RAKO
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top